Productos  WIM160-UNTL-IOL-0.3-RS4

sensor lineal de posición magneto-inductivo

Para supervisión analógica de cilindros neumáticos

Referencia: 100034310
    • Plástico, PA66‐GF25
    • para montaje directo en cilindros neumáticos de ranura T
    • Distancia de detección: 160 mm
    • 4 cables, 15-30 V CC
    • IO-Link 1.1
    • COM2
    • Se puede programar mediante IO-Link o botón
    • Cable con conector macho M12 × 1
#

Datos generales

EAN 4047101586336
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270104 -/- conmutador de proximidad magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen DE
Peso 116 g

Datos técnicos

Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 173 x 13.6 x 14.2 mm, UNTL
Tipo de cilindro Cilindro de ranura en T
Tensión de funcionamiento 15…30VCC
Protocolo de comunicación IO-Link
Conexión eléctrica Cable con conector, M12 × 1
Longitud del cable 0.30  m
Material de la cubierta Plástico, PA66-GF25
Temperatura ambiente -20…+70 °C
Grado de protección IP67

Data Sheets

Catalog (CAT)

Declaración del fabricante

Declaración del fabricante de IO-Link

Fichero de configuración

Guía de inicio rápido

Manual

Software de configuración

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top