Productos  B2NF45H-QR20-2LI2X3-H1151

Inclinómetro dinámico

Con salidas analógicas

Referencia: 100031517
    • Rectangular, plástico, Ultem
    • Indicación de estado por LED
    • Detección del ángulo a través de dos ejes con un rango de medición de ±45°
    • Alto grado de protección IP68/IP69K
    • Protección contra niebla salina y cambios rápidos de temperatura
    • 15-30 V CC
    • Conector macho M12 × 1, 5 polos
    • Salida analógica de 4-20 mA
    • El punto central del rango de medición se puede ajustar con el adaptador de programación TX1-Q20L60
    • Posibilidad de parametrización individual con USB-2-IOL-0002
#

Datos generales

EAN 4047101578300
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- sensores (otros, sin clasificación)
Código aduanero de la mercancía 90318080000
País de origen DE
Peso 89 g

Datos técnicos

Principio de medición Combinación de giroscopios y acelerómetros
Alcance de la medición -45…45°
Cantidad de ejes de medición 2
Tamaño constructivo 71.6 x 62.6 x 20 mm
Tensión de funcionamiento 15…30VCC
Salida eléctrica Salida analógica
Salida de corriente 4…20 mA
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Plástico, Ultem
Temperatura ambiente -40…+85 °C
Grado de protección IP68/IP69K

Accesorios funcionales

6825482
6967114

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top