Productos B2N45H-QR20-2LI2X3-H1151
Sensor de inclinación
Con salidas analógicas
Referencia: 100031453- Rectangular, plástico, Ultem
- Indicación de estado por LED
- Detección del ángulo a través de dos ejes con un rango de medición de ±45°
- Alto grado de protección IP68/IP69K
- Protección contra niebla salina y cambios rápidos de temperatura
- 15-30 V CC
- Conector macho M12 × 1, 5 polos
- Salida analógica de 4-20 mA
- El punto central del rango de medición se puede ajustar con el adaptador de programación TX1-Q20L60
- Posibilidad de parametrización individual con USB-2-IOL-0002

Datos generales
| EAN | 4047101578003 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- sensores (otros, sin clasificación) |
| Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 89 g |
Datos técnicos
| Principio de medición | Aceleración |
| Alcance de la medición | -45…45° |
| Cantidad de ejes de medición | 2 |
| Tamaño constructivo | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
| Tensión de funcionamiento | 15…30VCC |
| Salida eléctrica | Salida analógica |
| Salida de corriente | 4…20 mA |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Plástico, Ultem |
| Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
| Grado de protección | IP68/IP69K |
Data Sheets
Catalog
Fichero de configuración
Folleto de productos
Homologación/Declaración
Manual
Accesorios funcionales
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link Master con interfaz USB integrada |
6825482 |
|
TX1-Q20L60
Adaptador de teach, entre otros, para codificadores rotatorios inductivos, sensores de recorrido lineal, sensores angulares, sensores de ultrasonidos y sensores capacitivos |
6967114 |