Productos DR15S-M30E-IOL8X2-H1141
Sensores de radar
Distancia/detección de objetos
Referencia: 100030148- Zona ciega: 35 cm
- Alcance: 15 m
- Resolución: 1 mm
- Ángulo de abertura del haz del radar: Estándar ±7,5°
- Aprobado conforme a ETSI 305550-2
- Aprobado conforme a FCC/título 47 del CFR Parte 15.
- Conector macho M12 × 1, 4 polos
- Voltaje de funcionamiento de 18 a 33 VCC
- Voltaje de funcionamiento de 10 a 33 VCC (en modo SIO)
- Salida de conmutación intercambiable entre PNP/NPN
- Salida analógica intercambiable de 4 a 20 mA/0-10 V
- Detección automática de corriente/voltaje
- IO-Link
- Diseño cilíndrico M30, acero inoxidable

Datos generales
| EAN | 4047101557312 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200505 -/- Medición de nivel del radar |
| Código aduanero de la mercancía | 85261000900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 343 g |
Datos técnicos
| Función | Pulsador de radar |
| Diseño | Tubo roscado |
| Tamaño constructivo | M30 x 1.5 |
| Alcance | 350…15000 mm |
| Rango de frecuencias | 122 - 123 GHz |
| Ángulo de irradiación | 15° |
| Tensión de funcionamiento | 18…33VCC |
| Función del elemento conmutador | Programable por NA/NC |
| Salida eléctrica | PNP/NPN, salida analógica |
| Salida de voltaje | 0…10 V |
| Salida de corriente | 4…20 mA |
| Protocolo de comunicación | IO-Link |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4401 (AISI 316) Teflón |
| Temperatura ambiente | -25…+65 °C |
| Grado de protección | IP67/IP69K |
Data Sheets
Fichero de configuración
| Sensores de radar IODD serie DR | 113 KB |
| Sensores de radar IODD de la serie de productos DR, versión 2 | 304 KB |
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
| Homologación UL | 157 KB |
| Declaración de cumplimiento de la UE | 118 KB |
| Aprobación de radio para EE. UU. | 351 KB |
| Aprobación de radio para Corea del Sur | 286 KB |
Manual
Software
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
BSS-30
Abrazadera de montaje para sensores de tubo liso y roscado; material: polipropileno |
6901319 |
Accesorios funcionales
|
TBEN-S2-4IOL
módulo E/S multiprotocolo compacto, 4 IO-Link Master 1.1 clase A, 4 canales PNP digitales universales de 0,5 A |
6814024 |