Productos FS100-300L-60-2UPN8-H1141
Sensor de flujo
Referencia: 100028425- Adaptador enroscable con rosca macho G1/2" de conexión de proceso incluido en la entrega
- Material de la carcasa del sistema electrónico/contacto medio 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)
- Profundidad de inmersión de 41,9 mm
- Visualización del valor de proceso mediante gráfico de barras
- Control de flujo para medios líquidos
- Grados de protección IP66, IP67 e IP69K
- Ajuste de velocidad de flujo a través de la función de programación
- 10…33 V CC
- Contacto NO/NC, salida PNP/NPN, IO-Link
- Conector, M12 × 1

Datos generales
EAN | 4047101540611 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- sensor de flujo (sin especificación) |
Código aduanero de la mercancía | 90261029000 |
País de origen | DE |
Peso | 382 g |
Datos técnicos
Función | Control de flujo |
Diseño | Con indicador (sonda integrada) |
Conexión de procesos | Rosca macho G 1/2″ |
Longitud de barra (L1) | 70 mm |
Profundidad de inmersión L | 41.9 mm |
Medio | fluidos |
Tensión de funcionamiento | 10…33VCC |
Salida eléctrica | Programable por NA/NC, PNP/NPN |
Protocolo de comunicación | IO-Link |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
Temperatura del medio | -25…+85 °C |
Temperatura ambiente | -40…+80 °C |
Grado de protección | IP66/IP67/IP69K |
Aprobaciones | CE, cULus |
Data Sheets
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Fichero de configuración
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
Manual
FS100: Instrucciones de funcionamiento | 1304 KB |
Parámetros de IO-Link | 319 KB |
IO-Link: sencillo, configuración homogénea, eficiente | 1266 KB |