Productos RI360P2-QR20-9F16B-0.3-DT04-6PMB
Codificador en miniatura
Con salida J1939
Línea prémium
Referencia: 100027544- Rectangular, plástico
- Carcasa compacta y robusta
- Varias posibilidades de montaje
- Transductor de posición P2-RI-QR20 incluido en la entrega
- Para los sistemas eléctricos del vehículo, 12 V y 24 V
- Resistencia a las interferencias aumentada 100 V/m en base a la homologación de tipo e1
- Protección en contra emisiones conducidas de acuerdo a DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11)
- Rango de temperatura ampliado
- Alto grado de protección IP68/IP69K
- Protección contra niebla salina y cambios rápidos de temperatura
- El rango de medición se muestra a través de los indicadores LED
- Inmunidad frente a los campos de interferencias electromagnéticos
- Resolución: 0,09°
- 8-30 V CC
- J1939
- Conector macho, Deutsch DT04-6PMB

Datos generales
EAN | 4047101539127 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
País de origen | DE |
Peso | 149 g |
Datos técnicos
Línea del codificador | Premium-Line |
Tecnología | Sin contacto |
Tipo de salida | Absoluto monovuelta |
Tipo de eje | árbol para agujeros ciegos |
Diámetro del eje D (mm) | 6, 6.35 |
Tamaño constructivo | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
Tipo de brida | brida sin elemento de sujeción |
Alcance de la medición | 0…360° |
Tensión de funcionamiento | 8…30VCC |
Protocolo de comunicación | SAE J1939 |
Conexión eléctrica | Cable con conector, Deutsch DT04-6PMB |
Longitud del cable | 0.40 m |
Material de la cubierta | Plástico, Ultem |
Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
Grado de protección | IP68/IP69K |
Data Sheets
Catalog
Fichero de configuración
Homologación/Declaración
Manual
Accesorios de montaje
![]() |
P1-RI-QR20
Transductor de posición para codificador RI-QR20, para ejes de Ø 6 mm |
1593041 |
![]() |
P2-RI-QR20
Transductor de posición para codificador RI-QR20, para ejes de Ø 6.35 mm |
1593042 |