Productos  RI360P1-QR20-9F16B-0.3-DT04-6PMB

Codificador en miniatura

Con salida J1939

Línea prémium

Referencia: 100027543
    • Rectangular, plástico
    • Carcasa compacta y robusta
    • Varias posibilidades de montaje
    • Transductor de posición P1-RI-QR20 incluido en la entrega
    • Para los sistemas eléctricos del vehículo, 12 V y 24 V
    • Resistencia a las interferencias aumentada 100 V/m en base a la homologación de tipo e1
    • Protección en contra emisiones conducidas de acuerdo a DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11)
    • Rango de temperatura ampliado
    • Alto grado de protección IP68/IP69K
    • Protección contra niebla salina y cambios rápidos de temperatura
    • El rango de medición se muestra a través de los indicadores LED
    • Inmunidad frente a los campos de interferencias electromagnéticos
    • Resolución: 0,09°
    • 8-30 V CC
    • J1939
    • Conector macho, Deutsch DT04-6PMB
#

Datos generales

EAN 4047101539110
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- codificador, absoluto
Código aduanero de la mercancía 90318080000
País de origen DE
Peso 149 g

Datos técnicos

Línea del codificador Premium-Line
Tecnología Sin contacto
Tipo de salida Absoluto monovuelta
Tipo de eje árbol para agujeros ciegos
Diámetro del eje D (mm) 6, 6.35
Tamaño constructivo 71.6 x 62.6 x 20 mm
Tipo de brida brida sin elemento de sujeción
Alcance de la medición 0…360°
Tensión de funcionamiento 8…30VCC
Protocolo de comunicación SAE J1939
Longitud del cable 0.40  m
Material de la cubierta Plástico, Ultem
Temperatura ambiente -40…+85 °C
Grado de protección IP68/IP69K

Accesorios de montaje

1593041
1593042

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top