Productos  BCT4-M12-IOL-H1141

Sensor capacitivo

Referencia: 100027492
    • Detección de objetos metálicos y no metálicos
    • Detección de líquido, polvo y materiales sólidos
    • Todas las funciones se pueden parametrizar mediante IO-Link
    • Se pueden llevar a cabo tres tipos diferentes de programación de objetos (un valor, dos valores, dinámica)
    • Función de conteo disponible, en la que se puede acceder al contenido a través de IO-Link
    • Estado de conmutación indicado por cuatro LED dispuestos en todo el dispositivo
    • Conector macho M12 × 1, 4 polos
    • Carcasa sólida y compacta hecha de latón niquelado
    • Diseño roscado M12, enrasado, distancia de conmutación = 4 mm
#

Datos generales

EAN 4047101539042
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen DE
Peso 23 g

Datos técnicos

Función Detección de nivel
Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M12 x 1
Distancia de detección 4 mm
Tensión de funcionamiento 18…30VCC
Salida eléctrica Programable por NA/NC, PNP/NPN
Protocolo de comunicación IO-Link
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Metal, latón niquelado
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67

Accesorios de montaje

6947212

Accesorios funcionales

6825482

Select Country

Turck worldwide

to top