Productos BCE10-S30-VN6X
Sensor capacitivo
Con potenciómetro
Referencia: 100026661- Tubo roscado, M30 x 1,5
- Plástico, PA12‐GF30
- Sensibilidad ajustable por potenciómetro
- CC 4 hilos, 10…30 VCC
- Contacto complementario; salida NPN
- Conexión de cable

Datos generales
EAN | 4047101537437 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
País de origen | DE |
Peso | 146 g |
Datos técnicos
Diseño | Tubo roscado |
Tamaño constructivo | M30 x 1.5 |
Distancia de detección | 15 mm |
Salida eléctrica | Contacto antivalente, NPN |
Conexión eléctrica | Cables |
Longitud del cable | 2.0 m |
Material de la cubierta | Plástico, PA12-GF30, PEI |
Temperatura ambiente | -10…+60 °C |
Grado de protección | IP65 |
Aprobaciones | UL |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Catalog (CAT)
Descripción general de productos
Homologación/Declaración
CCC: 2003010305073376_78 | 3001 KB |
UL — E210608 | 155 KB |
Declaración de cumplimiento de la UE | 117 KB |
UKCA | 115 KB |
EAC | 286 KB |
Product Catalog Pages
Accesorios de montaje
![]() |
MAP-M30
adaptador de montaje; material: polipropileno; posibilidad de cambio de sensor cuando se cuenta con el depósito lleno (el adaptador se conserva en el depósito durante el intercambio del sensor) |
6950013 |
![]() |
BST-30B
Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado, con tope fijo; material: PA6 |
6947216 |