Productos BI12-M30-2APS8X2-H1141
Sensor inductivo de seguridad
Referencia: 100016608- Tubo roscado M30 × 1,5
- latón niquelado
- SIL 2 (de acuerdo con la IEC 61508)
- PL d (de conformidad con ISO 13849-1)
- Dos salidas OSSD, contacto de NO, PNP
- 4 hilos DC, 24 VCC

Datos generales
| EAN | 4047101520484 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | MY |
| Peso | 155 g |
Datos técnicos
| Diseño | Tubo roscado |
| Tamaño constructivo | M30 x 1.5 |
| Distancia de detección | 12 mm |
| Condiciones de montaje | Enrasado |
| Tensión de funcionamiento | 19.2…28.8VCC |
| Salida eléctrica | 2 × OSSD, contactos de NO, PNP |
| Frecuencia de conmutación | 0.10 kHz |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Metal, CuZn |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Catalog (CAT)
Declaración de conformidad EC
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación SIL
Manual de seguridad
Accesorios de montaje
|
BST-30B
Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado, con tope fijo; material: PA6 |
6947216 |
|
BSS-30
Abrazadera de montaje para sensores de tubo liso y roscado; material: polipropileno |
6901319 |