Productos  NI40C-CK40-VP6X2-H1141

Sensor inductivo

Para la detección de materiales de carbono

Referencia: 100015716
    • rectangular, altura 40 mm
    • posibilidad de orientar la cara activa en 5 direcciones
    • plástico, PBT‐GF30‐V0
    • LED angular de alta intensidad luminosa
    • vista óptima de los indicadores de servicio y estado en todas las posiciones de montaje
    • Detección de carbono
    • Grado de protección IP68
    • Resistente a campos magnéticos
    • Rango de temperatura ampliado
    • Alta frecuencia de conmutación
    • 4 hilos DC, 10…30 VDC
    • contacto inversor, salida PNP
    • conector, M12 x 1
#

Datos generales

EAN 4047101519099
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen DE
Peso 122 g

Datos técnicos

Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 65 x 40 x 40 mm, CK40
Distancia de detección 40 mm
Condiciones de montaje No enrasado
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Salida eléctrica Contacto antivalente, PNP
Frecuencia de conmutación 0.250 kHz
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Plástico, PBT-GF20-V0, Negro
Temperatura ambiente 0…+100 °C
Grado de protección IP68
Propiedades espec. Detección de carbono

Accesorios de montaje

6901318

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top