Productos BI7C-EM18-VP6X-H1141
Sensor inductivo
Para la detección de materiales de carbono
Referencia: 100015715- Tubo roscado, M18 x 1
- Acero inoxidable, 1.4301
- Detección de carbono
- Grado de protección IP68
- Resistente a campos magnéticos
- Rango de temperatura ampliado
- Alta frecuencia de conmutación
- 4 hilos DC, 10…30 VDC
- contacto inversor, salida PNP
- conector, M12 x 1

Datos generales
| EAN | 4047101519082 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 52 g |
Datos técnicos
| Diseño | Tubo roscado |
| Tamaño constructivo | M18 x 1 |
| Distancia de detección | 7 mm |
| Condiciones de montaje | Enrasado |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Salida eléctrica | Contacto antivalente, PNP |
| Frecuencia de conmutación | 1.50 kHz |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4301 (AISI 304) |
| Temperatura ambiente | 0…+100 °C |
| Grado de protección | IP68 |
| Propiedades espec. | Detección de carbono |
Data Sheets
Catalog (CAT)
Folleto de productos
Accesorios de montaje
|
BSS-18
Abrazadera de montaje para sensores de tubo liso y roscado; material: polipropileno |
6901320 |