Productos  TB-SG-L

Carcasa protectora TBxx-L de metal para aplicaciones Ex

Referencia: 100014865
    • Instalación en zona 2/22 de ATEX
    • Tipos de módulo: TBEN-L, TBDP, TBIL-M
#

Datos generales

EAN 4047101517767
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- periferia descentralizada (partes) [AKP191002]
Código aduanero de la mercancía 73269098900
País de origen DE
Peso 489 g

Datos técnicos

Tipo de dispositivo Carcasa protectora
Temperatura ambiente -40…+70 °C

Accesorios de conexión: Red

U-02482
U-08880

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top