Productos EFKBG-A4.400.8-1
Receptáculos de actuador y sensor
Montaje frontal
Referencia: 100012201- Conector hembra M12, recto, 5 polos
- Rosca de montaje: PG 9

Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Conector A | Conector hembra, M12 × 1, codificación C |
| Número de polos | 4 |
| Carcasa abridada | Latón, CuZn, Niquelado |
| Tipo de montaje | montaje en pared delantera |
| Rosca interna | PG9 |
| Carcasa abridada | Latón, CuZn, Niquelado |
| Corriente | 5 A |
| Longitud del cable | 1 m |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69, IP69K |
| Aprobaciones | UL 2238, CSA C22.2 n.º 182.3, CE, UKCA, RoHS |
Data Sheets
Archivo CAD
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Part Number Key
Product Catalog Pages
Mounting accessories
|
LOCKNUT-PG9-BRASS-(10/BAG)
Contratuerca, PG9, cobre, niquelada, 10 por bolsa |
100016624 |
|
DECAL,9-CLRS,RECEPT+BOXES,EURO(QTY1)
1 etiqueta con 9 conjuntos de colores diferentes y 11 etiquetas adhesivas para codificar con color un sensor, una conexión de bloque de terminales, un extremo del cable o un conector hembra. Rectángulos de 5 quilates de 4 × 9 mm, rectángulos de 4 quilates de 8 × 19 mm, anillo de identificación de 1 quilate de 27 mm, anillo de identificación de 1 quilate de 20 mm. |
100008955 |
Connectivity accessories
|
M12-GASKET-PG9,M16,1/4NPT-(10/BAG)
Junta, NBR negro, adecuada para roscas de montaje PG9, M16 y 1/4-NPT, 10 por bolsa |
100015009 |