Productos  TN-M30-IOL2-H1141

Cabezal de lectura/escritura HF

IO-Link

Referencia: 100012162
    • tubo roscado, M30 x 1,5
    • latón cromado
    • Valor de proceso en el telegrama IO-Link de 32 bytes
    • Operación posible en modo SIO
    • Salida del valor RSSI
    • Salidas de alarma, parametrizables (por ejemplo, para el umbral de RSSI)
    • Función de contraseña para acceder a la etiqueta (se debe utilizar un hardware separado para activar la función de contraseña)
    • contador de horas de servicio
    • Conector macho M12 × 1, 4 polos
#

Datos generales

EAN 4047101514193
Código eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- identificación RFID
Código aduanero de la mercancía 84719000000
País de origen LK
Peso 136 g

Datos técnicos

Tecnología HF RFID
Estándares de radio y protocolo ISO 15693, NFC Typ 5
Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M30 x 1.5
Condiciones de montaje No enrasado
Protocolo de red IO-Link
Material de la cubierta Metal, CuZn, Cromado
Temperatura ambiente -25…+80 °C
Grado de protección IP67

Accesorios de montaje

6947216
6947217
6901319

Accesorios funcionales

6814024

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top