Productos  PS310-1V-01-2UPN8-H1141

Sensor de presión

Presión relativa: -1…1 bar

Referencia: 100004758
    • 4 dígitos, 2 colores (rojo/verde), pantalla de 12 segmentos, giratoria en 180°
    • Carcasa giratoria después del montaje de la conexión del proceso
    • Celda de medición de cerámica
    • 18…33 V CC
    • Contacto NO/NC, salida PNP/NPN, IO-Link
    • Rosca macho para la conexión del proceso G1/4"
    • Dispositivo conector, M12 × 1
#

Datos generales

EAN 4047101504620
Código eCl@ss (V5.1.4): 27200614 -/- sensor piezoresistivo (presión absoluta y relativa)
Código aduanero de la mercancía 90262020000
País de origen DE
Peso 300 g

Datos técnicos

Diseño Con indicador
Conexión de procesos Rosca hembra G 1/4″
Tipo de presión Presión relativa
Rango de presión en bar -1…1 bar
Rango de presión en psi -14.5…14.5 psi
Tensión de funcionamiento 18…33VCC
Salida eléctrica 2 x salidas de conmutación, IO-Link
Protocolo de comunicación IO-Link
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Materiales (contacto con los medios) Acero inoxidable 1,4404 (AISI 316L), Al₂O₃, FKM
Temperatura del medio -30…+80 °C
Temperatura ambiente -40…+80 °C
Grado de protección IP66/IP67/IP69K
Aprobaciones CE, Certificación metrológica (RUS), cULus

Accesorios de montaje

100018384

Accesorios funcionales

6825482

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top