Productos RI20P2-QR20-LI2X2
Codificador en miniatura
con salida analógica
Línea prémium
Referencia: 100004581- Rectangular, plástico
- Carcasa compacta y robusta
- Varias posibilidades de montaje
- Transductor de posición P2-RI-QR20 incluido en la entrega
- Alto grado de protección IP68/IP69K
- Protección contra niebla salina
- El rango de medición se muestra a través de los indicadores LED
- Inmunidad frente a los campos de interferencias electromagnéticos
- Resolución de 0,09°
- 3 hilos, 15… 30 V CC
- Salida analógica 4… 20 mA
- Salida de 22 mA (tip.) sin acoplamiento RLC
- Longitud del cable: 2 m

Datos generales
| EAN | 4047101501513 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
| Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 160 g |
Datos técnicos
| Línea del codificador | Premium-Line |
| Tecnología | Sin contacto |
| Tipo de salida | Absoluto monovuelta |
| Tipo de eje | árbol para agujeros ciegos |
| Diámetro del eje D (mm) | 6, 6.35 |
| Tamaño constructivo | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
| Tipo de brida | brida sin elemento de sujeción |
| Alcance de la medición | -10…10° |
| Tensión de funcionamiento | 15…30VCC |
| Salida eléctrica | Salida analógica |
| Salida de corriente | 4…20 mA |
| Conexión eléctrica | Cables |
| Longitud del cable | 2.0 m |
| Material de la cubierta | Plástico, Ultem |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP68/IP69K |
Data Sheets
Catalog
Folleto de productos
Homologación/Declaración
Manual
Accesorios de montaje
|
P1-RI-QR20
Transductor de posición para codificador RI-QR20, para ejes de Ø 6 mm |
1593041 |
|
P2-RI-QR20
Transductor de posición para codificador RI-QR20, para ejes de Ø 6.35 mm |
1593042 |