Productos TNSLR-Q130-EN
Cabezal de lectura/escritura HF
Interfaz integrada multiprotocolo Ethernet
Referencia: 100004502- Soporte para la puesta en marcha a través de visualización gráfica del valor RSSI y la desintonización causada por el metal en TAS (Turck Automation Suite, disponible de forma gratuita en www.turck.com)
- Dispositivo PROFINET, dispositivo EtherNet/IP o servidor Modbus TCP
- Redundancia de sistema PROFINET S2
- Interruptor de Ethernet integrado
- Compatible con 10 Mbps/100 Mbps
- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Probada contra descargas y vibraciones
- Sistema electrónico de módulos completamente sellado
- Grado de protección IP69K en parte frontal, IP67 en parte trasera
- Integración en sistemas PLC sin módulo de función especial
- Hasta 128 bytes de datos del usuario por ciclo de lectura/escritura y uso de fragmentos con 16 kB de memoria FIFO
- Interfaz de datos para el uso conveniente de las funciones de RFID
- Servidor web integrado con parametrización de lector
- Luces LED y diagnóstico

Datos generales
| EAN | 4047101500318 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
| Código aduanero de la mercancía | 84719000000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 350 g |
Datos técnicos
| Tecnología | HF RFID |
| Estándares de radio y protocolo | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Diseño | Rectangular |
| Tamaño constructivo | 130 x 69 x 40 mm, Q130 |
| Condiciones de montaje | No enrasado |
| Protocolo de red | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Material de la cubierta | Plástico, Negro |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP69K parte frontal, IP67 parte trasera |
Data Sheets
Brochure/Folder/Flyer (BRO)
Fichero de configuración
Firmware
Guía de inicio rápido
Manual
Manual de configuración
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
MB-Q130WD
Pinza de montaje para sensores Q130WD; material: acero inoxidable, 1.4401 (AISI 316) |
A900166 |