Productos MB-Q130WD
Accesorios para sensores inductivos
Pinza de montaje para el modelo Q130
Referencia: A900166- Soporte de montaje para los sensores Q130WD
- Acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)

Datos generales
| EAN | 4047101660401 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
| Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
| País de origen | US |
| Peso | 158.76 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Soporte para montaje |
| Tamaño constructivo | 97 x 41 x 42.7 mm |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4401 (AISI 316) |