Productos  FS100-300L-16-2LI-H1141

Sensor de flujo

Referencia: 100004290
    • Adaptador enroscable con rosca macho NPT 1/2" de conexión de proceso incluido en la entrega
    • Material de la carcasa del sistema electrónico/contacto medio 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)
    • Profundidad de inmersión de 16.9 mm
    • Visualización del valor de proceso mediante gráfico de barras
    • Control de flujo para medios líquidos
    • Grados de protección IP66, IP67 e IP69K
    • Ajuste de velocidad de flujo a través de la función de programación
    • 17…33 V CC
    • Salida analógica 4…20 mA
    • Conector macho M12 × 1
#

Datos generales

EAN 4047101497199
Código eCl@ss (V5.1.4): 27273190 -/- sensor de flujo (sin especificación)
Código aduanero de la mercancía 90261029000
País de origen DE
Peso 377 g

Datos técnicos

Función Control de flujo
Diseño Con indicador (sonda integrada)
Conexión de procesos Rosca macho 1/2″ NPT
Longitud de barra (L1) 45  mm
Profundidad de inmersión L 16.9  mm
Medio fluidos
Tensión de funcionamiento 17…33VCC
Salida eléctrica Salida analógica
Salida de corriente 4…20 mA
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Temperatura del medio -25…+85 °C
Temperatura ambiente -40…+80 °C
Grado de protección IP66/IP67/IP69K
Aprobaciones CE, cULus

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top