Productos NI30-Q130WD-ADZ30X2-B1131
Sensor inductivo
para condiciones ambientales extremas
Referencia: 100003890- Rectangular, altura de 40 mm
- Superficie activa en toda la parte delantera
- Plástico, PPS-GF30
- Alto grado de protección IP69K para condiciones ambientales extremas
- Protección contra todos los agentes de limpieza alcalinos y ácidos comunes
- Etiqueta legible permanentemente gracias al grabado láser
- 2 hilos AC, 20…250 VAC
- 2 hilos DC, 10…300 VDC
- contacto de cierre
- conector, 7/8“

Datos generales
EAN | 4047101489071 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 85365080000 |
País de origen | DE |
Peso | 420 g |
Datos técnicos
Diseño | Rectangular |
Tamaño constructivo | 130 x 57 x 40 mm, Q130 |
Distancia de detección | 30 mm |
Condiciones de montaje | No enrasado |
Tensión de funcionamiento | 20…250VCA / 10…300VCC |
Salida eléctrica | Contacto NA, 2 hilos |
Frecuencia de conmutación | 0.020 kHz |
Conexión eléctrica | Conectores, conexión 7/8” |
Material de la cubierta | Plástico, PPS-GF30, Negro |
Temperatura ambiente | -30…+85 °C |
Grado de protección | IP68/IP69K |
Propiedades espec. | Lavable |