Productos LUS211-130-34-LI2UPN8-H1141
sensor ultrasónico
Nivel de llenado
Referencia: 100003170- Pantalla de 12 segmentos, bicolor, de 4 dígitos y rotable en 180°
- Carcasa giratoria después del montaje de la conexión del proceso
- Conexión de procesos NPT de ¾"
- Zona ciega: 13 cm
- Alcance: 130 cm
- Resolución: 1 mm
- Ángulo de apertura del cono acústico: ±16 °
- 1 x salida de conmutación, PNP/NPN
- 1 x salida analógica, 4…20 mA/0…10 V/salida de conmutación adicional, PNP/NPN
- Contacto de cierre/contacto de apertura programables
- Transmisión del valor de proceso y parametrización a través de IO-Link

Datos generales
EAN | 4047101476262 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27272803 -/- conmutador de proximidad por ultrasonidos |
Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
País de origen | DE |
Peso | 365 g |
Datos técnicos
Modo de detección | sin contacto |
Medio | fluidos, Productos a granel |
Principio de medición | Ultrasónico |
Conexión de procesos | 3/4″ NPT |
Alcance máx. | 1300 mm |
Tensión de funcionamiento | 18…33VCC |
Salida eléctrica | Contacto NA/NC, PNP/NPN, salida analógica |
Salida de voltaje | 0…10 V |
Salida de corriente | 4…20 mA |
Protocolo de comunicación | IO-Link |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV PA |
Resistencia a la presión | 0,5… 5 bar |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP67/IP69K |
Aprobaciones | CE, cULus |
Data Sheets
Fichero de configuración
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
Manual
Software de configuración
Accesorios funcionales
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link Master con interfaz USB integrada |
6825482 |
![]() |
BL67-4IOL
Módulo IO-Link Master de 4 canales para el sistema modular BL67 I/O |
6827386 |
![]() |
BL20-E-4IOL
módulo IO-Link-Master de 4 canales para el sistema modular BL20-I/O |
6827385 |
![]() |
TBEN-S2-4IOL
módulo E/S multiprotocolo compacto, 4 IO-Link Master 1.1 clase A, 4 canales PNP digitales universales de 0,5 A |
6814024 |