Productos  TB-M12-H1147

Cabezal de lectura/escritura HF

Referencia: 100003024
    • Tubo roscado M12 × 1
    • Latón cromado
    • Alimentación y funcionamiento solo a través del módulo de interfaces BL ident
    • Conector macho M12 × 1, conexión solo a través del cable de extensión para BL ident
#

Datos generales

EAN 4047101473681
Código eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- identificación RFID
Código aduanero de la mercancía 84719000000
País de origen DE
Peso 34 g

Datos técnicos

Tecnología HF RFID
Estándares de radio y protocolo ISO 15693, NFC Typ 5
Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M12 x 1
Distancia máx. de lectura y escritura 17 mm
Condiciones de montaje Enrasado
Protocolo de red Conexión a la interfaz RFID
Material de la cubierta Metal, CuZn, Cromado
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67

Accesorios de montaje

6947212

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top