Productos TBEN-LL-4RFID-8DXP
Módulo RFID multiprotocolo compacto para Ethernet
4 canales RFID (HF/UHF) y 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas 2-A
Referencia: 100002463- Dispositivo PROFINET, dispositivo EtherNet/IP o servidor Modbus TCP
- Redundancia de sistema PROFINET S2
- Interruptor de Ethernet integrado
- Compatible con 10 Mbps/100 Mbps
- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K
- Conectores macho M12 con codificación L para la alimentación
- Zona 2/22 de ATEX
- CCC-Ex
- Hasta 128 bytes de datos del usuario (Ethernet/IP: hasta 80 bytes) por ciclo de lectura/escritura por canal y uso de fragmentos, cada uno con 16 kB de memoria FIFO
- Interfaz de datos para el uso conveniente de las funciones de RFID
- Modo bus HF continuo con hasta 32 cabezales de lectura/escritura HF por canal
- 4 canales con conector M12 para RFID
- 8 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 2 A
- ARGEE programable

Datos generales
EAN | 4047101463101 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
País de origen | DE |
Peso | 565 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Número de canales | 12 |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP65/IP67/IP69K |
Data Sheets
Declaración del fabricante
Documento de ventas
Fichero de configuración
Firmware
Folleto de productos
Folleto de tecnología
Guía de inicio rápido
Homologación
Módulo/biblioteca de funciones
Módulo de funciones de RFID, interfaz de datos universal para CODESYS V3 | 1145 KB |
Módulo de función: Interfaz de datos universal RFID de 128 B y 2 KB para TIA V14 y V15 con S7-1200, S7-1500 | 6416 KB |
Manual
Manual TBEN-LL-4RFID-8DXP | 10483 KB |
Descripción del modo bus | 741 KB |
Herramienta de cálculo del modo bus HF | 100 KB |
Manual de configuración
Software de configuración
Software de demostración
Accesorios de conexión: Fuente de alimentación
![]() |
RKP46PL-2-RSP46PL
Cable de alimentación; cable de extensión; conector hembra de alimentación M12, recto, 4 pines, codificación L; conector macho de alimentación M12, recto, 4 pines, codificación L; longitud de cable de 2 m, funda de cable de PVC, negro. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
UX11803 |
Accesorios de conexión: Tecnología
![]() |
RK 4.5T-2-RS 4.5T/S2501
Conjunto de cables de actuador y sensor; cable de extensión; conector hembra M12, recto, 5 pines; conector macho M12, recto, 5 pines, IP68, IP69K; longitud de cable de 2 m; funda de cable de PVC, amarillo. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
U3-01243 |