Productos  RI120P2-QR20-LU4X2-H1141

Encoder en miniatura

con salida analógica

Línea prémium

Referencia: 100001901
    • Rectangular, plástico
    • Carcasa compacta y robusta
    • Varias posibilidades de montaje
    • Transductor de posición P2-RI-QR20 incluido en la entrega
    • Para redes de abordo vehiculares, 12V y 24 V
    • Resistencia a las interferencias aumentada 100 V/m en base a la homologación de tipo e1
    • Protección en contra emisiones conducidas de acuerdo a DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11)
    • Rango de temperatura ampliado
    • Alto grado de protección IP68/IP69K
    • Protección contra niebla salina y cambios rápidos de temperatura
    • Indicación del rango de medición a través de LED
    • Inmunidad frente a los campos de interferencias electromagnéticos
    • Resolución: 0,09°
    • 3 hilos, 8…30 VCC
    • Salida analógica de 0,5…4,5 V
    • Salida de 5 V (tip.) sin acoplamiento RLC
#

Datos generales

EAN 4047101454017
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270501 -/- codificador, absoluto
Código aduanero de la mercancía 90318080000
País de origen DE
Peso 1000 g

Datos técnicos

Línea del codificador Premium-Line
Tecnología Sin contacto
Tipo de salida Absoluto monovuelta
Tipo de eje árbol para agujeros ciegos
Diámetro del eje D (mm) 6, 6.35
Tamaño constructivo 71.6 x 62.6 x 20 mm
Tipo de brida brida sin elemento de sujeción
Alcance de la medición -60…60°
Tensión de funcionamiento 8…30VCC
Salida eléctrica Salida analógica
Salida de voltaje 0.5…4.5 V
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Plástico, Ultem
Temperatura ambiente -40…+85 °C
Grado de protección IP68/IP69K

Accesorios de montaje

1593041
1593042

Select Country

Turck worldwide

to top