Productos LS-551-0500-LIU24PN8X-H1181
Sensor de nivel
con salida analógica y 4 × salidas de conmutación
Referencia: 100001862- Detección de nivel y medición continua de nivel
- Fácil de reparar y rápido de implementar, no requiere calibración
- Muy flexible, ya que las sondas se pueden acortar
- Instalación sencilla gracias a la carcasa giratoria y compacta con pantalla
- Temperatura de procesos de hasta 100 °C
- Presión del proceso de hasta 10 bares
- Zonas ciegas pequeñas, ideales para contenedores pequeños
- Tubo coaxial disponible para tanques no metálicos
- IO-Link 1.1
- 12…30 V CC
- 1 × salida analógica 4…20 mA/0…10 V (conmutación automática según la carga)
- 1 × salida de transistor (PNP) o IO-Link
- 3 × salidas de transistor (conmutable con PNP/NPN)
- Constante dieléctrica: ≥5 para sonda mono-varilla/sonda a cuerda o ≥1,8 con tubo coaxial
- Rosca macho G3/4" para la conexión del proceso
- Longitud de sonda de 500 mm

Datos generales
| EAN | 4047101554434 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27200513 -/- Medición de nivel, conducido por microondas |
| Código aduanero de la mercancía | 90261029000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 891 g |
Datos técnicos
| Modo de detección | de contacto con el medio |
| Medio | fluidos |
| Principio de medición | Microondas guiado |
| Conexión de procesos | Rosca macho G 3/4″ |
| Longitud de la sonda (L) | 500 mm |
| Tensión de funcionamiento | 12…30VCC |
| Salida eléctrica | Contacto NA/NC, PNP/NPN, salida analógica |
| Salida de voltaje | 0…10 V |
| Salida de corriente | 4…20 mA |
| Protocolo de comunicación | IO-Link |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Materiales (contacto con los medios) | Acero inoxidable 1,4404 (AISI 316L), PTFE, FKM |
| Material de la cubierta | Plástico, PBT |
| Temperatura del medio | -20…+100 °C |
| Resistencia a la presión | -1…10 bar |
| Temperatura ambiente | -20…+60 °C |
| Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Fichero de configuración
Folleto de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
Homologación UL
Manual
| Introducción: PACTware del marco FDT/DTM | 11322 KB |
| Sensores de nivel LS-5 | 2437 KB |
| Parámetros de IO-Link | 433 KB |
Product Catalog
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
LSCT-51-0500
Tubo coaxial para sensores de nivel LS-5 (solo G3/4”) para su uso en contenedores no metálicos, longitud de tubo de 500 mm, conexión del proceso G3/4” |
100001878 |
|
LSCT-34-0500
Tubo coaxial para sensores de nivel LS-5 (solo G3/4”) para su uso en contenedores no metálicos, longitud de tubo de 500 mm, conexión de proceso de 3/4” NPT |
100001879 |
|
LSRP-1000
Cilindro de sonda para atornillar en sensores de nivel LS-5, longitud 1000 mm. |
100002197 |