Productos LSCT-34-0500
Accesorios
Tubo coaxial
Para la serie LS-5
Referencia: 100001879- Tubo coaxial, sensores de nivel LS-5
- Conexión del proceso NPT 3/4"
- longitud del tubo 500 mm

Datos generales
| EAN | 4047101554267 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- accesorios, mecánicos |
| Código aduanero de la mercancía | 73072910900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 920 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Tubo coaxial |
| Para utilizar con | Sensores de nivel |
| Conexión de procesos | 3/4″ NPT |