Productos  NI30U-Q130WD-VP6X2-H1141

Sensor inductivo

Para condiciones extremas

Referencia: 100001786
    • Rectangular, altura de 40 mm
    • Superficie activa en toda la parte delantera
    • Plástico, PPS-GF30
    • Factor 1 para todos los metales
    • Resistente a campos magnéticos
    • Alto grado de protección IP69K para condiciones ambientales extremas
    • Protección contra todos los agentes de limpieza alcalinos y ácidos comunes
    • Etiqueta legible permanentemente gracias al grabado láser
    • 4 hilos DC, 10…30 VDC
    • contacto inversor, salida PNP
    • conector, M12 x 1
#

Datos generales

EAN 4047101453119
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen DE
Peso 359 g

Datos técnicos

Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 130 x 57 x 40 mm, Q130
Distancia de detección 30 mm
Condiciones de montaje No enrasado
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Salida eléctrica Contacto antivalente, PNP
Frecuencia de conmutación 0.250 kHz
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Plástico, PPS-GF30, Negro
Temperatura ambiente -30…+85 °C
Grado de protección IP68/IP69K
Propiedades espec. uprox+, Factor 1, Inmune a campos magnéticos, Lavable

Accesorios de montaje

A900166

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top