Productos  PS510-100-01-LI2UPN8-H1141

Sensor de presión

Presión relativa: 0…100 bar

Referencia: 100001574
    • 4 dígitos, 2 colores (rojo/verde), pantalla de 12 segmentos, giratoria en 180°
    • Carcasa giratoria después del montaje de la conexión del proceso
    • Celda de medición de metal
    • Rango de presión 0…100 bar relativo
    • 18…33 VCC
    • Contacto NO/NC, salida PNP/NPN, salida analógica (corriente/voltaje), IO-Link SSP4.1.1
    • Rosca hembra para la conexión del proceso G1/4″
    • Dispositivo conector, M12 × 1
#

Datos generales

EAN 4047101555325
Código eCl@ss (V5.1.4): 27200614 -/- sensor piezoresistivo (presión absoluta y relativa)
Código aduanero de la mercancía 90262020000
País de origen DE
Peso 290 g

Datos técnicos

Diseño Con indicador
Conexión de procesos Rosca hembra G 1/4″
Tipo de presión Presión relativa
Rango de presión en bar 0…100 bar
Rango de presión en psi 0…1450.38 psi
Tensión de funcionamiento 18…33VCC
Salida eléctrica Salida de conmutación, Salida de corriente (3 patillas), Salida de voltaje (3 hilos), IO-Link
Salida de voltaje 0…10 V
Salida de corriente 4…20 mA
Protocolo de comunicación IO-Link
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Materiales (contacto con los medios) Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630)
Temperatura del medio -40…+80 °C
Temperatura ambiente -40…+80 °C
Grado de protección IP66/IP67/IP69K
Aprobaciones CE, Certificación metrológica (RUS), cULus

Accesorios de montaje

100018384

Accesorios funcionales

6825482

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top