Productos  PS510-10V-03-LI2UPN8-H1141

Sensor de presión

Presión relativa: -1…10 bar

Referencia: 100001528
    • 4 dígitos, 2 colores (rojo/verde), pantalla de 12 segmentos, giratoria en 180°
    • Carcasa giratoria después del montaje de la conexión del proceso
    • Celda de medición de metal
    • Rango de presión -1…10 bar relativo
    • 18…33 VCC
    • Contacto NO/NC, salida PNP/NPN, salida analógica (corriente/voltaje), IO-Link SSP4.1.1
    • Rosca macho 1/4″ NPT para la conexión del proceso
    • Dispositivo conector, M12 × 1
#

Datos generales

EAN 4047101555554
Código eCl@ss (V5.1.4): 27200614 -/- sensor piezoresistivo (presión absoluta y relativa)
Código aduanero de la mercancía 90262020000
País de origen DE
Peso 277 g

Datos técnicos

Diseño Con indicador
Conexión de procesos Rosca macho 1/4″ NPT-18
Tipo de presión Presión relativa
Rango de presión en bar -1…10 bar
Rango de presión en psi -14.5…145.04 psi
Tensión de funcionamiento 18…33VCC
Salida eléctrica Salida de conmutación, Salida de corriente (3 patillas), Salida de voltaje (3 hilos), IO-Link
Salida de voltaje 0…10 V
Salida de corriente 4…20 mA
Protocolo de comunicación IO-Link
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Acero inoxidable/Plástico, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Materiales (contacto con los medios) Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630)
Temperatura del medio -40…+80 °C
Temperatura ambiente -40…+80 °C
Grado de protección IP66/IP67/IP69K
Aprobaciones CE, Certificación metrológica (RUS), cULus

Accesorios de montaje

100018384

Accesorios funcionales

6825482

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top