Productos TBIL-LL-16DXP-AUX
Concentrador de E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master
16 canales digitales universales, PNP
Referencia: 100000884- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K

Datos generales
EAN | 4047101444995 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- módulo tecnológico (periferia descentralizada) |
Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
País de origen | US |
Peso | 387 g |
Datos técnicos
Protocolo de red | IO-Link |
Tipo de señal | Salida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital |
Conexión de la señal | M12 |
Tipo de dispositivo | Concentrador E/S, Módulos E/S, Estación compacta |
Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
Grado de protección | IP65/IP67/IP69K |
Aprobaciones | cULus |
Data Sheets
Declaración del fabricante
Fichero de configuración
Instrucciones de uso
Accesorios de conexión: Fuente de alimentación
![]() |
RKP56PL-2-RSP56PL
Cable de alimentación; cable de extensión; conector hembra de alimentación M12, recto, 5 polos, codificación L; conector macho de alimentación M12, recto, 5 polos, codificación L; longitud de cable de 2 m, revestimiento de cable de PVC, negro. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
200004733 |
![]() |
RKP46PL-2-RSP46PL
Cable de alimentación; cable de extensión; conector hembra de alimentación M12, recto, 4 pines, codificación L; conector macho de alimentación M12, recto, 4 pines, codificación L; longitud de cable de 2 m, funda de cable de PVC, negro. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
UX11803 |
Accesorios de conexión: E/S
![]() |
RK 4T-2-RS 4T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 3 polos, conector macho M12, recto, de 3 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2151-3 |
![]() |
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, conector macho M12, recto, de 4 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2445 |
![]() |
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, conector macho M12, recto, de 5 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2187-1 |