Productos  TBIL-M1-16DXP-B

Concentrador E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master

16 canales digitales universales, pnp

Referencia: 100000881
    • IO-Link V1.1 Clase B
    • Carcasa reforzada por fibra de vidrio
    • Con control de resistencia a choques y vibraciones
    • Electrónica de módulos completamente sellada
    • Clases de protección IP65, IP67, IP69K
    • Alimentación de clase B aislada galvánicamente y compatible con seguridad pasiva
    • Zona 2/22 de ATEX
    • CCC-Ex
    • 2 canales digitales universales por ranura
    • Los conjuntos de datos I&M son compatibles con la instalación y el mantenimiento
    • Diagnóstico IO-Link para el voltaje de cortocircuito y de alimentación
#

Datos generales

EAN 4047101444964
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250307 -/- módulo tecnológico (periferia descentralizada)
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen US
Peso 301 g

Datos técnicos

Protocolo de red IO-Link
Tipo de señal Salida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital
Conexión de la señal M12
Tipo de dispositivo Concentrador E/S, Módulos E/S, Estación compacta
Temperatura ambiente -40…+70 °C
Grado de protección IP65/IP67/IP69K
Aprobaciones Zona 2/22 de ATEX, cULus, IECEx, CCC

Accesorios de montaje

100014865

Accesorios de conexión: E/S

U2151-3
U2445
U2187-1

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top