Productos  BI15U-EM30WD-IOL6X2-H1141

Sensor inductivo

Comunicación de enlace de E/S

Referencia: 100000266
    • tubo roscado, M30 x 1,5
    • acero inoxidable, 1.4301
    • Tapa frontal en polímero de cristal líquido
    • Factor 1 para todos los metales
    • Resistente a campos magnéticos
    • Para temperaturas de -40 °C a +100 °C
    • Alto grado de protección IP69K para condiciones ambientales extremas
    • Sello especial de doble labio
    • Protección contra todos los agentes de limpieza alcalinos y ácidos comunes
    • Etiqueta legible permanentemente gracias al grabado láser
    • 4 hilos CC, 10…30 VCC
    • Conector, M12 x 1
    • Configuración y comunicación a través de IO-Link v1.1 o I/O estándar
    • Salidas eléctricas configurables independientemente entre sí
    • Distancia de conmutación por salida e histéresis parametrizables
    • Identificación a través de memoria de 32 byte
    • Control de temperatura con límites ajustables
    • Diferentes funciones de control de impulsos y de temporizador
#

Datos generales

EAN 4047101436242
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen DE
Peso 123 g

Datos técnicos

Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M30 x 1.5
Distancia de detección 15 mm
Condiciones de montaje Enrasado
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Salida eléctrica Contacto NA/NC, PNP/NPN
Protocolo de comunicación IO-Link
Frecuencia de conmutación 1.0 kHz
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Acero inoxidable, 1.4301 (AISI 304)
Temperatura ambiente -40…+100 °C
Grado de protección IP68/IP69K
Propiedades espec. uprox+, Factor 1, Inmune a campos magnéticos

Accesorios de montaje

6901319
6905308

Accesorios funcionales

6825482

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top