Productos RI360P1-QR20-LU4X2
Encoder en miniatura
con salida analógica
Línea prémium
Referencia: 100000186- Rectangular, plástico
- Carcasa compacta y robusta
- Varias posibilidades de montaje
- Transductor de posición P1-RI-QR20 incluido en la entrega
- Para redes de abordo vehiculares, 12V y 24 V
- Resistencia a las interferencias aumentada 100 V/m en base a la homologación de tipo e1
- Protección en contra emisiones conducidas de acuerdo a DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11)
- Rango de temperatura ampliado
- Alto grado de protección IP68/IP69K
- Protección contra niebla salina y cambios rápidos de temperatura
- Indicación del rango de medición a través de LED
- Inmunidad frente a los campos de interferencias electromagnéticos
- Resolución: 0,09°
- 3 hilos, 8…30 VCC
- Salida analógica de 0,5…4,5 V
- Salida de 5 V (tip.) sin acoplamiento RLC

Datos generales
EAN | 4047101435320 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- codificador, absoluto |
Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
País de origen | DE |
Peso | 176 g |
Datos técnicos
Línea del codificador | Premium-Line |
Tecnología | Sin contacto |
Tipo de salida | Absoluto monovuelta |
Tipo de eje | árbol para agujeros ciegos |
Diámetro del eje D (mm) | 6, 6.35 |
Tamaño constructivo | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
Tipo de brida | brida sin elemento de sujeción |
Alcance de la medición | 0…360° |
Tensión de funcionamiento | 8…30VCC |
Salida eléctrica | Salida analógica |
Salida de voltaje | 0.5…4.5 V |
Conexión eléctrica | Cables |
Longitud del cable | 2.0 m |
Material de la cubierta | Plástico, Ultem |
Temperatura ambiente | -40…+85 °C |
Grado de protección | IP68/IP69K |
Data Sheets
Catalog
Folleto de productos
Homologación/Declaración
Manual
Accesorios de montaje
![]() |
P1-RI-QR20
Transductor de posición para codificador RI-QR20, para ejes de Ø 6 mm |
1593041 |
![]() |
P2-RI-QR20
Transductor de posición para codificador RI-QR20, para ejes de Ø 6.35 mm |
1593042 |