Productos BL67-PG-EN-V3-WV
Gateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL67
Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP con licencia WebVisu
Referencia: 100000041- Tiempo de ejecución del PLC CODESYS V3
- Licencia WebVisu CODESYS
- Servidor/cliente OPC UA CODESYS
- Puerta de enlace de IIoT para Turck Cloud
- Dispositivo PROFINET
- Dispositivo EtherNet/IP
- Maestro/esclavo Modbus TCP
- Grado de protección IP67
- LED para supervisar el estado del PLC, voltaje de alimentación, alarma común y errores de autobús
- 2 × M12, 4 polos, con codificación D
- Modo MAC conmutado o dual
- 10 Mbps/100 Mbps
- Conector macho de 7/8″ para fuente de alimentación, 5 polos

Datos generales
EAN | 4047101433845 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- interfaz de comunicación activa |
Código aduanero de la mercancía | 85371091990 |
País de origen | DE |
Peso | 380 g |
Datos técnicos
Gama de productos | BL67 |
Función del dispositivo | Gateway Programable |
Buses de campo Slave | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP |
Programación | CODESYS V3 |
Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Declaración del fabricante
Fichero de configuración
Firmware
BL67-PG-EN-V3-WV firmware v1.3.1.0 (para versión de CODESYS v3.5.12.10 o superior) | 21404 KB |
BL67-PG-EN-V3-WV firmware v1.4.2.0 (para versión de CODESYS v3.5.14.20 o superior) | 23374 KB |
Folleto de productos
Manual
módulos I/O BL67 | 10134 KB |
Gateways Ethernet BL20/BL67 programables para CoDeSys 3 | 5610 KB |
Controlador/dispositivo PROFINET en CODESYS v3 | 2106 KB |
Software de configuración
Accesorios funcionales
![]() |
BL67-LABEL-DIN-A4-50STCK.
Etiquetas para la rotulación de los módulos electrónicos estándar y gateways, hojas DIN-A4, pre-perforadas, impresión láser, 50 etiquetas |
6827196 |
Accesorios de conexión: Red
![]() |
RSSD RSSD 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, recto a conector macho M12, codificación D, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-02482 |
![]() |
RSSD RJ45 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, conector macho, recto a conector macho RJ45, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-08880 |