Productos  BTS-DSC26-EB20

Accesorios de montaje

Elemento de activación (puck)

Referencia: 100002102
    • Posición final activada
    • Indicación óptica de giro a 90 °
    • patrón de agujeros en la superficie de la brida: 80 x 30 mm
    • Altura del eje de conexión (extensión del eje): 30 mm/Ø: máx. 38 mm
    • Disponible como opción: Espaciador BTS-DSC26-UR10 para ejes de conexión de 20 mm de alto (extensión del eje)
#

Datos generales

EAN 4047101457728
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 39269097900
País de origen DE
Peso 60 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Elemento de activación (puck)
Para utilizar con Sensores duales
Tamaño constructivo 47.6 mm
Diámetro de la carcasa Ø  53  mm
Material de la cubierta Plástico, PA6

Accesorios de montaje

100002103

Select Country

Turck worldwide

to top