Productos  BTS-DSC26-UR10

Accesorios de montaje

Espaciador para el actuador (puck)

Referencia: 100002103
    • Kit de activación (puck) BTS-DSC26-EB20
    • Con este accesorio, el disco puede montarse sobre un eje de conexión (extensión del eje) con una altura de 20 mm
#

Datos generales

EAN 4047101457735
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 39269097900
País de origen DE
Peso 13 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Distanciador
Para utilizar con Sensores duales
Tamaño constructivo 13.7 mm
Diámetro de la carcasa Ø  37.5  mm
Material de la cubierta Plástico, PA6, Negro

Select Country

Turck worldwide

to top