Productos GDP-IS/FW2.3
Sistema de E/S excom
Interfaz PROFIBUS-DP
Referencia: 6884275- Gateway con seguridad intrínseca para PROFIBUS‐DPV1
- Conexión de la estación excom al PROFIBUS
- Tasa de datos hasta 1,5 MBit/s
- Interfaz para PROFIBUS conforme a la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO) con capa IS RS485

Datos generales
| EAN | 4047101350036 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- interfaz de comunicación activa |
| Código aduanero de la mercancía | 85389099990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 132 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | PROFIBUS-DP |
| Conexión de la señal | Terminal de tornillo, Borne elástico |
| Tipo de dispositivo | Gateway |
| Velocidad de transmisión del bus de campo | 9,6 Kbit/s…1,5 Mbit/s |
| Temperatura ambiente | -20…+70 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Aprobaciones | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, UKCA, CE |
Data Sheets
Aprobación
Archivo CAD
Catálogo de productos
Descripción general de productos
Fichero de configuración
Firmware
Guía de inicio rápido
Homologación
Manual
Accesorios de conexión
|
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
Conector de bus PROFIBUS para RS485-IS, Fast Connect, ¡apto solo para aparatos IS! |
6890944 |