Productos D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
Sistema de E/S excom
Conector para PROFIBUS RS485-IS
Referencia: 6890944- Conector macho sub-D FastConnect con salida de cable en 125° para la conexión del acoplador de segmento a la capa RS485-IS
- El conector macho debe estar conectado a una conexión RS485-IS intrínsecamente segura.

Datos generales
| EAN | 4047101165012 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250381 -/- documentación (periferia descentralizada) [AGZ340004] |
| Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
| País de origen | DE |
| Peso | 69 g |
Datos técnicos
| Grado de protección | IP20 |