Productos BL20-E-GW-RS-MB/ET
interfaz para modbus RTU / ASCII
con mayor rango de temperatura
Referencia: 6827381- interruptor DIP para el ajuste de la dirección del nodo
- grado de protección IP20
- 2 ángulos finales BL20‐WEW‐35/2‐SW
- 1 placa terminal BL20‐ABPL
- LEDs para supervisar de voltaje de alimentación, alarma común y errores de bus
- Gateway entre el sistema BL20 y Modbus RTU / ASCII
- RS485 ó RS232, configurable
- 9,6 kBit/s … 115,2 kBit/s
- Bornes de conexión "push-in"
- Rango de temperatura ampliado: -25 °C…+60 °C
- Platinas con revestimiento conformado

Datos generales
| EAN | 4047101282283 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- interfaz de comunicación activa |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 149 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | Modbus RTU |
| Tipo de dispositivo | Gateway |
| Velocidad de transmisión del bus de campo | 9,6 Kbit/s…115,2 Kbit/s |
| Técnica de conexión bus de campo | Bornes de conexión ”push-in” |
| Temperatura ambiente | -25…+60 °C |
| Grado de protección | IP20 |
Data Sheets
Catalog
Declaración del fabricante
Firmware
Homologación
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM Clase 1 Div. 2 EE. UU. | 178 KB |
| FM Clase 1 Div. 2 Canadá | 179 KB |
| Declaración de cumplimiento de la UE | 136 KB |
Manual
Accesorios de montaje
|
BL20-ABPL (2 PCS.)
Placa terminal para la terminación mecánica de una estación BL20 después del último módulo E/S (2 unds.) |
6827123 |
|
BL20-WEW-35/2-SW (10 PCS.)
Soporte final para la fijación de una estación BL20 (10 unidades) |
6827124 |