Productos RU300U-M30E-2UP8X2T-H1151
sensor ultrasónico
sensor de modo difuso
Referencia: 1610040- Frontal liso del transductor acústico
- Modelo cilíndrico M30, sellado
- Conexión por medio del conector M12x1
- Rango de medición ajustable mediante el botón de programación/Easy-Teach
- Compensación de temperatura
- Zona ciega: 30 cm
- Alcance: 300 cm
- Resolución: 1 mm
- Ángulo de apertura del cono acústico: ±15 °
- 2 salidas de conmutación, PNP
- Contacto de apertura / de cierre parametrizable:

Datos generales
| EAN | 4047101287431 | 
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27272803 -/- conmutador de proximidad por ultrasonidos | 
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 | 
| País de origen | DE | 
| Peso | 156 g | 
Datos técnicos
| Función | Interruptor de proximidad | 
| Modo de funcionamiento | Tiempo de ejecución | 
| Diseño | Tubo roscado | 
| Tamaño constructivo | M30 x 1.5 | 
| Dirección del haz | recto | 
| Alcance | 300…3000 mm | 
| Resolución | 1 mm | 
| Tensión de funcionamiento | 15…30VCC | 
| Función del elemento conmutador | Contacto NA/NC | 
| Salida eléctrica | PNP | 
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 | 
| Material de la cubierta | Metal, CuZn, Niquelado | 
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C | 
| Grado de protección | IP67 | 
| Aprobaciones | CE, cULus | 
Data Sheets
Archivo CAD
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
Manual
Product Catalog
Product Catalog Pages
Accesorios funcionales
|   | TX1-Q20L60 Adaptador de teach, entre otros, para codificadores rotatorios inductivos, sensores de recorrido lineal, sensores angulares, sensores de ultrasonidos y sensores capacitivos | 6967114 |