Productos TW-R30-M-K2
Etiqueta HF
Referencia: 7030206- 3 opciones de montaje diferentes (con accesorios) en el metal o sobre éste
- FRAM, capacidad de memoria 2 kByte
- Apto para el montaje directo sobre y en metal

Datos generales
EAN | 4047101206883 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
Código aduanero de la mercancía | 85235110000 |
País de origen | DE |
Peso | 18 g |
Datos técnicos
Tecnología | HF RFID |
Tipo de memoria | FRAM |
Diseño | Etiqueta dura |
Diámetro de la carcasa | Ø 30 mm |
Montaje | En metal,En metal |
Capacidad de memoria | 2048 Byte |
Memoria de uso libre | 2000 Byte |
Material de la cubierta | Plástico, PET |
Material de la cara activa | plástico, PET, negro |
Temperatura durante el acceso de lectura/escritura | -25…+85 °C |
Temperatura fuera del rango de detección | -40…+85 °C |
Grado de protección | IP68 |