Productos TW-R30-M-B128
Etiqueta HF
Referencia: 7030210- 3 opciones de montaje diferentes (con accesorios) en el metal o sobre éste
- EEPROM, capacidad de memoria 128 Byte
- Apto para el montaje directo sobre y en metal

Datos generales
| EAN | 4047101206920 | 
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID | 
| Código aduanero de la mercancía | 85235110000 | 
| País de origen | DE | 
| Peso | 16 g | 
Datos técnicos
| Tecnología | HF RFID | 
| Tipo de memoria | EEPROM | 
| Diseño | Etiqueta dura | 
| Diámetro de la carcasa | Ø 30 mm | 
| Montaje | En metal,En metal | 
| Capacidad de memoria | 128 Byte | 
| Memoria de uso libre | 112 Byte | 
| Material de la cubierta | Plástico, PET | 
| Material de la cara activa | plástico, PET, negro | 
| Temperatura durante el acceso de lectura/escritura | -25…+85 °C | 
| Temperatura fuera del rango de detección | -40…+85 °C | 
| Grado de protección | IP68 |