Productos BS 8141-0
Actuador y sensor, cableable en terreno
M12 Connection
Referencia: U6550- Tuerca acoplada en plástico
- Homologación UL
- Conexión de terminal roscada
- Conector macho M12, recto, 4 polos
- rosca PG7
- apertura para paso de los cables 4.0 … 6.0 mm

Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Conector A | Macho, M12 × 1, Recto, codificación C |
| Número de polos | 4 |
| Modo de conexión | Conexión atornillada y a presión |
| Material de la cubierta | Plástico, PA |
| Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento | Latón, CuZn, Niquelado |
| Diámetro exterior del cable | 4…6 mm |
| Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción | 0.14…18 mm² |
| Voltaje nominal | 250 V |
| Corriente | 4 A |
| Aprobaciones | UL Recognized, RoHS |