Productos BI15U-EM30WD-AP6X-H1141/3GD
Sensor inductivo
para la industria alimenticia
Referencia: 1634855- tubo roscado, M30 x 1,5
- acero inoxidable, 1,4404
- Tapa frontal en polímero de cristal líquido
- Factor 1 para todos los metales
- Resistente a campos magnéticos
- Para temperaturas de -40 °C a +100 °C
- Alto grado de protección IP69K para condiciones ambientales extremas
- Sello especial de doble labio
- Protección contra todos los agentes de limpieza alcalinos y ácidos comunes
- Etiqueta legible permanentemente gracias al grabado láser
- 3 hilos DC, 10…30 VDC
- contacto de cierre, salida PNP
- conector, M12 x 1
- ATEX categoría II 3 G, zona Ex 2
- ATEX categoría II 3 D, Ex zona 22

Datos generales
| EAN | 4047101129182 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 135 g |
Datos técnicos
| Diseño | Tubo roscado |
| Tamaño constructivo | M30 x 1.5 |
| Distancia de detección | 15 mm |
| Condiciones de montaje | Enrasado |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Salida eléctrica | Contacto NA, PNP |
| Frecuencia de conmutación | 0.750 kHz |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |
| Temperatura ambiente | -40…+100 °C |
| Grado de protección | IP68/IP69K |
| Aprobaciones | ATEX II 3 D, ATEX II 3 G |
| Propiedades espec. | uprox+, Lavable, Factor 1, Sn+, Inmune a campos magnéticos, Resistente a la presión |
Data Sheets
Catalog (CAT)
Declaración de conformidad FDA
Declaración del fabricante
| Reglamento EC VO 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos | 149 KB |
EPLAN Electric P8
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
Accesorios de montaje
|
BSS-30
Abrazadera de montaje para sensores de tubo liso y roscado; material: polipropileno |
6901319 |
|
PN-M30
tuerca de protección contra golpes para dispositivos de tubo roscado M30x1; material: acero inoxidable A2 1.4305 (AISI 303) |
6905308 |