Productos SC12EX
Sistema de E/S excom
Acoplador del segmento PROFIBUS-DP
(RS485-IS)
Referencia: 6884047- dispositivo para el aislamiento Ex de RS485 y de RS485-IS
- máximo de 62 nodos (31 en modo redundante)
- alimentacón de tensión redundante
detección automática de la tasa de baudios

Data Sheets
Archivo CAD
Catálogo de productos
Guía de inicio rápido
Homologación
Manual
Accesorios de conexión
|
D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0
Conector de bus PROFIBUS para RS485, Fast Connect, con hembrilla PG, salida 35° |
6890943 |
|
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
Conector de bus PROFIBUS para RS485-IS, Fast Connect, ¡apto solo para aparatos IS! |
6890944 |
|
D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
Conector de bus PROFIBUS para RS485, Fast Connect, sin hembrilla PG, salida 35° |
6890942 |