Productos  TB-8M8M-3P2-5

Caja de conexiones del sensor/actuador pasivo, 8 puertos

Puerto de E/S M8 × 1 con cable centralizado integral

Referencia: UX00414
    • Material de la carcasa: Nylon
    • Color de la carcasa: negro
    • Grado de protección IP67
    • Conformidad RoHS
    • Listado en cULus
    • LED (conexión PNP)
    • Ranura E/S (número de polos): 3 polos + PE
    • Cable de uso general
    • Funda de PVC, color negro, con blindaje, 10 × 24 AWG
    • Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
    • Grados de resistencia ignífuga: UL1061, CSA FT1
#

Datos generales

EAN 4047101469585
Código aduanero de la mercancía 85444290900
País de origen MX
Peso 442.253 g

Datos técnicos

Aplicación Señal
N.º de puertos 8
Display switching state LED, amarillo
Función de conmutación PNP
Puerto E/S Conector hembra, M8 × 1
Número de polos 3
Grupo de bornes Cables, Salida lateral
Longitud del cable 5.0  m
Material de la cubierta Plástico, PA6-GF30
Voltaje nominal 30 V
Intensidad de corriente máxima admisible 2 A por contacto de señal, corriente total de 6 A
Aprobaciones CE, UKCA, RoHS

Select Country

Turck worldwide

to top