Productos  VB 80-P7X9-CS12

Caja de conexiones

Ranuras de E/S eurofast M12

Referencia: U7032
    • Ranuras de E/S eurofast M12
    • Cable centralizado, salida lateral
    • Carcasa plástica
#

Datos generales

EAN 4047101059540
Código aduanero de la mercancía 85366990990
País de origen DE
Peso 452 g

Datos técnicos

Aplicación Señal
N.º de puertos 8
Puerto E/S Conector hembra, M12 × 1
Signals Per Port 1
Grupo de bornes Conectores, M23 × 1, Salida lateral
Material de la cubierta Plástico
Voltaje nominal 48 V
Current Per Port 4  A
Aprobaciones CSA, RoHS

Archivo CAD

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Hoja de datos de producto

Part Number Key

Select Country

Turck worldwide

to top