Productos B 8141-0
Actuador y sensor, cableable en terreno
Conexión M12
Referencia: U6545- Tuerca de acoplamiento de plástico
- Aprobación UL
- Conexión de terminal roscada
- Carcasa plástica
- Conector hembra M12, recto, de 4 polos
- Rosca interna PG7
- Pasacables de 4,0…6,0 mm

Datos técnicos
| Aplicación | Señal |
| Conector A | Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación C |
| Número de polos | 4 |
| Modo de conexión | Conexión atornillada y a presión |
| Material de la cubierta | Plástico, PA |
| Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento | Plástico, PA |
| Diámetro exterior del cable | 4…6 mm |
| Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción | 0.14…0.75 mm² |
| Voltaje nominal | 250 V |
| Corriente | 4 A |
| Aprobaciones | UL Recognized, RoHS |