Productos P-8 RKFV 40-RSFV190
Caja de conexiones de 8 puertos con conector de 1 1/8″
Puertos de E/S Minifast de 7/8″
Referencia: U3-10842- Puertos de E/S Minifast de 7/8″
- Salida lateral del cable centralizado
- Carcasa de aluminio

Datos generales
EAN | 4047101637038 |
Código aduanero de la mercancía | 85366990990 |
País de origen | US |
Peso | 1148.276 g |
Datos técnicos
Aplicación | Zona de peligro |
N.º de puertos | 8 |
Puerto E/S | Conector hembra, 7/8″ |
Signals Per Port | 1 |
Grupo de bornes | Conectores, 1 1/8”, Salida lateral |
Material de la cubierta | Aluminio |
Voltaje nominal | 300 V |
Current Per Port | 2 A |
Aprobaciones | FM Div.1, FM Div.2 |